Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® lineær robot med individuelle slaglængder


Linjerobot (enkelt skinne)

Linjerobotter
  • Til belastninger på op til 5 kg
  • Til præcisionskrav op til cirka 0,2 mm
  • Til hastigheder op til maks. 1 m/s
Gå til linjerobotter

Flad lineær robot (XY bevægelse)

Flade lineære robotter
  • Belastningskapacitet på op til 80 N
  • Præcisionskrav på op til ca. 0,5 mm
  • Hastigheder på op til 1,5 m/s
Gå til flad lineær robot

Rumlineær robot (XYZ bevægelse)

XYZ lineært robotsystem
  • Belastninger op til 5 kg
  • Præcisionskrav på op til ca. 0,8 mm
  • Hastigheder op til maks. 0,5 m/s
Gå til XYZ lineært robotsystem