Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 4932 | Levetid: 54 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: CF298.05.04 | Bøjningsradius: 18 mm (faktor 3,1 x d) |
| Kabeltype: datakabel |

I denne test skulle den forventede levetid for CF298.05.04 analyseres i en e-kæde® med en radius på 18 mm.
Pålidelighed og sikkerhed er nøgleaspekter, når det gælder tog og jernbaner. Strenge sikkerhedskrav og barske miljøforhold gælder for jernbaneteknologi. Et eksempel på dette er sikkerhedskanterne på døre i tog. Her er den meget snævre installationsplads en udfordring for kablet, da det er udsat for stor belastning.
Testen har vist, at den forventede levetid for datakablet CF298.05.04 kan modstå 54 millioner slag og pålideligt kan overføre sikkerhedsrelevante signaler selv i de mindste installationsrum.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h