Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 5034 | Levetid: 45 millioner slag | 
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | Bøjningsradius: 100 mm (faktor 7,2 x d) | 
| Kabeltype: TPE halogenfri | 

I denne test skulle den forventede levetid for CF29.25.15.02.01.D analyseres i en e-kæde® med en radius på 100 mm.
Kabler fra CF29.D-familien bruges ofte i lager- og udleveringsmaskiner (SRM). Der bruges de i mastens løftemekanisme. Høj dynamik og kolde miljøer udgør store udfordringer for de anvendte komponenter. De skal kunne modstå ekstremt lave temperaturer, f.eks. i kølehuse.
Testen har vist, at den forventede levetid for servokablet CF29.25.15.02.01.D er 45 millioner slag og ikke har problemer med meget kolde temperaturer ned til -35° C.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h