Skift sprog :
Pålidelig, holdbar, støjsvag, slidstærk, pladsbesparende: Det er kravene til de energikæder, der bruges i de automatiske medicinplukkesystemer fra Omnicell GmbH (tidligere Mach4 Automatisierungstechnik GmbH). Uanset om det er på et apotek, et hospital eller et plejehjem - de modulopbyggede systemer til hurtig opbevaring og genfinding kan tilpasses næsten alle pladsforhold på stedet. Fuldt monterede readychain® energiforsyningssystemer sikrer den nødvendige driftssikkerhed.
Komponentleverandøren og den mellemstore maskinfabrik arbejder tæt sammen. For et par år siden blev der f.eks. designet et ordreplukkesystem, som kan køre 90° rundt om hjørner. "Løsningen blev hurtigt fundet," ser den administrerende direktør tilbage. "Mens kæden ligger på gulvet i standardmaskinerne, står den i de buede maskiner og sikrer en pålidelig strømforsyning til de forskellige kontrol- og drivenheder." Desuden er leveringsevnen i orden. "Leveringen af et system er aldrig blevet forsinket på grund af flaskehalse," bekræfter Malajka. Dette aspekt er meget vigtigt for igus®, så alle produkter, inklusive levetid, kan beregnes og bestilles online og leveres inden for 24 timer.
Tech up ... Reducer omkostningerne.
I dette igus® magasin finder du mange muligheder og anvendelseseksempler på, hvordan du kan reducere tech up og/eller omkostninger med installationsklare energikædesystemer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h