Slidoptimeret højhastighedsglidestang

Tech op

  • 5 gange højere slidstyrke takket være tribologisk optimeret materiale. Højhastighedsglidestang sammenlignet med konventionel glidestang
  • Til særligt hurtig, glidende anvendelse
  • Korte enkeltdele på 500 mm, nemmere håndtering
  • Nye størrelser fås til mange superaluminiumstagrender

Reducerer omkostningerne

  • Mere holdbar til samme pris
  • Betydeligt lavere vedligeholdelsesomkostninger
  • Installationen er betydeligt lettere på grund af længden på 0,5 m i stedet for 2 m
  • Reducer designindsatsen med frit tilgængelig CAD-kanalkonfigurator
  • Forudsigende vedligeholdelse - valgfrit med isense-tilføjelsesmodulet

Beviser

bæredygtighed

  • 50 % vægtbesparelse ved at skifte fra ekstrudering til sprøjtestøbning
  • Få din energikæde eller trækkæde genbrugt i slutningen af
    af dens livscyklus i igus'® Chainge® genbrugsprogram. Uanset hvilken producent. Du vil modtage en voucher for dette: Chainge® genbrugsprogram
  • igus® støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genbrug. Find ud af mere om emnet på: Genbrug af kemikalier

Tekniske detaljer

Tre tekniske tværsnitstegninger af et føringsrør i varianterne 75.11, 74.11 og 73.11.

Testet slidstyrke for højhastighedsglidestænger

Søjlediagram med Standard og High-Speed, hvor High-Speed er markant højere.

Samlevejledning Højhastighedsglidestang

Du er måske også interesseret i dette

Smart Plastics overvåger en glideskinne på skærmen med et grønt flueben.

Sensor til slitage af glidestænger i føringsriller

Føringskanal med teknisk tværsnit og målsat tegning til en kabel- eller føringsløsning.

Styretrug

e-chain til renrum med lukket kabelføring.

Energikæde

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning