Hygiejniske specialglidelejer i tætningsenheder i KHS-fyldesystemer

Profil

  • Hvad der var brug for: Glidefilm af typen drylin® JUM-01-30 (som et skræddersyet produkt med en særlig overfladestruktur)
  • Krav: KHS var på udkig efter særligt hygiejniske glideplader til de lineære slaglejer i PET-aftapningsanlæg. Disse skulle kunne skylles igennem under rengøringen.
  • Branche: Anlæg til aftapning af drikkevarer
  • Succes for kunden: De nye speciallejer af typen drylin® JUM-01-30 har en særlig, ru struktur på indersiden og ydersiden, som gør det muligt at rengøre dem sammen med inder- og ydervæggene. Resultatet er et særligt højt hygiejneniveau.

Problem

Løsning

En Innofill PET-tapningslinje kan fylde og lukke op til 81.000 flasker i timen. (Kilde: KHS)

PET-flaskerne lukkes af "Servo 2" enheder, der er arrangeret i en karrusel. (Kilde: KHS)

Det var sådan, det hele begyndte: Oprindeligt brugte KHS glidefolier med lodrette riller fra vores standardprogram i tætningsenhederne.

Det var sådan, det hele begyndte: Oprindeligt brugte KHS glidefolier med lodrette riller fra igus® standardprogrammet i tætningsenhederne.

Specielle lejer med spiralformede riller på indersiden og nubre på husets side som afstandsstykker bruges nu til at forbedre skylleevnen og dermed hygiejnen under påfyldningsprocessen.

igus-lejerne opnår en lang levetid, selv med hyppig grundig rengøring. (Kilde: KHS)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning