Forudsigende vedligeholdelse med i.Cee:plus II: En hel masse Industri 4.0 i én enhed

smart

Teknisk opgradering

  • Talrige, moderne forbindelser til optimeret håndtering af sensordata (IoT-integration, 3. parts cloud-løsninger osv.) ​
  • Øget tilslutningsmulighed for absolut gennemsigtighed - "når som helst, hvor som helst, når som helst 
    "når som helst, hvor som helst, når som helst" (netværksforbindelser: Dashboard på det lokale intranet, forbindelse til PLC og systemovervågning, kommunikation med lokal tredjepartssoftware via JSON / MQTT / REST / .CSV / .TXT, valgfri forbindelse til cloud-løsninger)

Reducer omkostningerne

  • Maksimer produktets levetid gennem effektiv retrofit-styring​
  • Undgå uplanlagte systemnedbrud og dermed nedetidsomkostninger med prædiktiv servicestyring

Beviser

  • Løbende testserier i branchens største testlaboratorium  for dynamiske
    energitransmissionssystemer
  • Siden januar 2021 i Polen med en rejseafstand på 440 m
    i brug

bæredygtighed

  • Besparelser på fysiske rejseomkostninger gennem fjernforbindelser​
  • Uplanlagte servicebesøg kan undgås - ca. 3,6 kg CO² sparet pr. 100 km rejse

Præsentation af nye produkter ved Richard Habering

Du bestemmer selv, hvordan & får adgang til data

i.Cee:local

i.Cee:cloud


Industri 4.0: Realiseret i praksis

smart på AOS
smart på guedel
intelligente applikationer
Projektplanlægning

Intelligent projektplanlægning

intelligent værktøj

Intelligent rådgivningsværktøj

intelligent brochure

Smart brochure

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning