Brochure om sfæriske indsatslejer

Oplev igubal sfæriske indsatslejer - det smørefrie alternativ til traditionelle UC-kuglelejer

Flangemonteret leje med sfærisk indsatsleje i plast

Er du på udkig efter et vedligeholdelsesfrit og omkostningseffektivt alternativ til UC-kuglelejer?

format_color_reset

Smørefri

build_circle

Vedligeholdelsesfri

autorenew

1:1 udskiftning

eco

Miljøvenlig

auto_awesome

Lav vægt

euro

Økonomiske

Hvad du finder på denne side

Fordelene ved aksellejer med igubal

Smøremidler
Smøring - aldrig for meget, aldrig for lidt, altid den rigtige mængde
Kemisk rengøring, fugtige miljøer, fødevarekontakt?

Fra kundeimpuls til produktidé

Historien om vores igubal sfæriske indsatslejer

J3

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur J3

Høj slidstyrke
J3

H3

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur H3

J

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur A350

smart plastics

J4

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur A180

JEM

X

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur X

JEM
sample-box-MAT0072651

Bestil en gratis prøvekasse med sfæriske indsatslejer

  • 1x JEM-20-17-SP: sfærisk indsatsleje som alternativ til UC204
  • 1x J4EM-30-16-SP: sfærisk indsatsleje som alternativ til UC206

1:1 udskiftning | Kompatibilitet med sfærisk indsatsleje

HusSfæriske indsatslejer■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24

igubal sfæriske indsatslejer med hus

Pudeblokleje i plast
  • Alternativ til UCP204 til UCP208
Plastpudeblokleje med udskiftelig sfærisk kugle
Til produktet
Flangemonteret leje i plast
  • Alternativ til UCFL203 til UCFL210
Flangemonteret plastleje med udskiftelig sfærisk kugle
Til produktet
Støbejernshus med pudeblokleje
  • Alternativ til UCP204 til UCP210
Pudeblokleje med hus af støbejern
Til produktet
Støbejernshus med flangemonteret leje
  • Alternativ til UCFL203 til UCFL210
Flangemonterede lejer med hus af støbejern
Til produktet
Kompakt blokleje med plasthus
  • Alternativ til UCPA204 til UCPA208
Kompakt blokleje med plasthus
Til produktet
Kompakt flangemonteret leje med plasthus
  • Kompakt alternativ til UCF208
Kompakt fast flangeleje med plasthus
Til produktet
Prisbilligt pudeblokleje med metalpladehus
  • Alternativ til UCPP202 til UCPP208
Prisbilligt pudeblokleje med metalpladehus
Til produktet
Prisbilligt flangemonteret leje med metalpladehus
  • Alternativ til UCPFL202 til UCPFL208
Prisbilligt fast flangeleje med metalpladehus
Til produktet

Sfæriske indsatslejer til metalliske pudeblokke og faste flangelejer

Sfæriske indsatslejer i drikkevare- og aftapningsindustrien

Mere om igubal sfæriske lejer

igubal butik

Butikken

Værktøj

Værktøj

Vidensbase

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning