igubal husmateriale

igubal Oversigt over husmaterialer

Delt lejehus til et pillow block-leje, vist i to halvdele.

igumid G

  • Standard husmateriale
  • Særligt slagfast
  • Velegnet til langtidstemperaturer mellem -40 °C og 120 °C
Brun igus glideleje med centralt hul og to sidehuller til montering.

iguton G

  • Særligt modstandsdygtig over for høje temperaturer
  • Meget god kemisk modstandsdygtighed
  • Langsigtet egnet til temperaturer mellem -40 og 200 °C
Rod-End-ledlejer i blå og metal.

igumid FC

  • Fremstillet af materialer, der er i overensstemmelse med FDA og EU 10/2011
  • Kan detekteres
  • Velegnet til langtidsbrug ved temperaturer mellem -30 °C og 100 °C

Mere om igubal sfæriske glidelejer

Prøveæsker

Nye produkter

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning