Skift sprog :
Lejer med igubal-lejeindsatser er 80 % lettere end deres modstykker i metal og stadig lige så robuste. Samtidig er de op til 40 % billigere og mere økonomiske i drift. De sfæriske indsatslejer muliggør tør drift uden smøring og er derfor vedligeholdelsesfrie.
igubal sfæriske indsatslejer fås i forskellige højtydende plastmaterialer, hver med forskellige specifikationer. Tolerancen i den indvendige diameter svarer til E10 (akslen skal tolereres mellem h6 og h9).

Vil du gerne se kvaliteten af vores produkter med egne øjne? Så er du velkommen til at bestille en gratis prøve fra os!

| Hus | iglidur J | iglidur J4 | iglidur J3 | iglidur A350 | iglidur A180 | iglidur A350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P203 / FL203 / F203 / UC203 | JEM-17-17-SP | A180EM-17-17 | A350EM-17-17 | |||
| PP204 / PFL204 | JEM-20-14-SP | J4EM-20-14-SP | A180EM-20-17 | |||
| P204 / FL204 / F204 / UC204 | JEM-20-17-SP | A350EM-20-17-SP | A350EM-20-17 | |||
| PP205 / PFL205 | JEM-25-15-SP | J4EM-25-15-SP | ||||
| P205 / FL205 / F205 / UC205 | JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SP | A180EM-25-17 | A350EM-25-17 | |||
| PP206 / PFL206 | JEM-30-16-SP | J4EM-30-16-SP | ||||
| P206 / FL206 / F206 / UC206 | JEM-30-19-SP | A350EM-30-19 | ||||
| PP207 / PFL207 | JEM-35-17-SP | |||||
| P207 / FL207 / F207 / UC207 | JEM-35-20-SP | A180EM-35-20 | A350EM-35-20 | |||
| PP208 / PFL208 | JEM-40-18-SP | |||||
| P208 / FL208 / F208 / UC208 | JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SP | J3EM-30-21-80-SP | A180EM-40-21 | A350EM-40-21 | ||
| P209 / FL209 / F209 / UC209 | JEM-45-22-SP | A180EM-45-22 | ||||
| P210 / FL210 / F210 / UC210 | JEM-50-24-SP | A180EM-50-24 | ||||
| P211 / FL211 / F211 | JEI-32-25-SP |








Kender du vores produkter, og vil du gerne se udvalget i webshoppen eller bestille direkte?

I blot tre trin kan du bruge parametrene for din applikation til at bestemme passende produktanbefalinger, herunder levetid.
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal sfæriske glidelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h