Robuste energiforsyningssystemer og kabler til tunge offshore-kraner

Innovativ industrikran med rød gitterkonstruktion, der løfter tunge komponenter.

Kraner vindenergi

Gantry-kabelkæde på en offshoreplatform fører kabler langs forløbet.

Portalkraner

Gul sværløftekran til offshore-løft på en flydende platform.

Kraner med skæve ben

En tung kran løfter en stor offshore-platform i havnen.

Kraner med knækbom

De bedste produkter til offshore-kraner

Rund igus kabelringe til cirkulære bevægelser med kabler indeni.
  • Rotationssystemer med op til 900° rotation
  • Nem integration i kundens struktur
  • Mulighed for udvidet systemgaranti
igus E4-1 kabelføring til industrielle anvendelser.
  • Robust og op til 70% lettere end stål
  • Særlig indvendig adskillelse forhindrer dele i at falde ud
  • Modulært design
readychain energikæde med tre kabler og stik.
  • 95% mindre udnyttet tid
  • Reducer monteringstiden
  • Plug & play-løsninger, f.eks. til topdrev

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning