Stærke energiforsyningssystemer til kabel- og rørlægningsudstyr

Rørudlægnings-tårn på et offshore-skib i havn.

Tårn til udlægning af rør

Den kraftige kabelrende på offshore-rørnedlægnings­tårnet fører kabler langs anlægget.

Spænder

Tensioner til offshore-rørlægning med kabelføring og central føringsskakt.

Roterende kraner

Offshorekran med rør og kabelstyring på et rørlægningsskib.

Indtrækkelige styreraketter

Retractable Thruster med igus kabelføring på en offshore-drevenhed.

De bedste produkter

igus energikæde bøjet ved siden af en arbejder i blå arbejdstøj.
  • Til store, tunge og stive kabler
  • Heavy-duty testet med op til 650 kg/m
  • Meget slidstærk, modstandsdygtig over for korrosion, olie og havvand
igus E4-1 kabelføring til industrielle anvendelser.
  • Robust og op til 70% lettere end stål
  • Ingen dele falder ud takket være særlig indvendig adskillelse
  • Modulært design
RBR-rendesystem i cirkelform med kædekanaler indvendigt.
  • Rotationssystemer med op til 900° rotation
  • Integreret trækaflastning og kabelføring direkte i føringsrøret
  • Enkel integration i kundens struktur

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning