Skift sprog :
Indtrækkelige thrustere bruges som primære fremdrivningssystemer eller til dynamisk positionering af arbejdsfartøjer som f.eks. rørlæggere. Mens de trækkes ud og ind af skibets skrog, skal nogle af dem forsynes med hydraulik eller vand og frem for alt med motorkabler. For at føre kablerne sikkert har vi energikæder i vores produktsortiment, som er ideelle til dette formål takket være deres robuste plastmateriale og pladsbesparende design. De er modstandsdygtige over for saltvand, olie og UV-lys og er bedre end energikæder af stål på grund af deres relativt lave vægt og korrosionsbestandighed.
Ud over individuelle energikæder og et udvalg af kabler, der er certificeret til offshore-brug, tilbyder vi også udnyttede energikæder. De er udstyret med kabler og stik og reducerer installations- og monteringstiden.
Vores ingeniørteam designer føringskanaler og systemgrænseflader til kabler og slanger og inkluderer dem i CAD-modellen under planlægningen. De arbejder tæt sammen med vores kunder om at bygge et energikædesystem, der er pålideligt og vedligeholdelsesfrit.
På et opmålings- og boreskib førte brugen af en optrækkelig motor til et designproblem: Mange kabler til strømforsyning til de tunge fremdriftssystemer skulle føres tæt på motoren på en så kompakt måde som muligt. Løsningen blev energikæder i E4.1-serien som multibåndskæder med robuste chainflex-kabler. Kæderne er kompakte og kan sammen med de indvendige kabler også klare snævre bøjningsradier. Trækaflastningselementer på kablerne giver ekstra støtte og sikrer en lang levetid.

Uanset om det er en ombygning eller en ny installation: Vi tilbyder skræddersyede specialløsninger til udfordrende opgaver i hele verden - fra den første skitse til idriftsættelse på stedet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h