Skift sprog :

Flytter energi ... beskytter energi ... og forbliver fleksibel
Indtil nu har landstrømstilslutninger været permanent installerede stikkontakter, der var indlejret i kajen. " e-chain reel system" er et mobilt landstrømsudtag (SPO). Det giver havnene den fleksibilitet, de har brug for.
System:
Motoriseret e-kædetromle med oprullet igus® specialkæde
Specialkæde med rulleindsatser og tilsluttet mobil SPO
Mobil SPO kan flyttes med eksisterende havneudstyr eller vinsystem
Kablerne er beskyttet og ligger ikke frit på terminalen
Systemet er fuldt integreret i sikkerhedsproceduren og forhindrer dermed, at kablet bliver strammet op
Bærbart system
Kan tilsluttes enhver stationær SPO
Med løfteværktøj til håndtering af det tunge kabel
Forlængelseslængde på 50-60 m
Permanent installeret system
Installer mobile SPO'er direkte i stedet for stationære SPO'er
Også muligt i meget begrænsede installationsområder
Forlængelseslængde på 75-100 m
Fordele ved systemet:
Forskellige skibstyper kan tilsluttes når som helst
Dyre mellemspændingskabler er beskyttet mod slid, snit og andre påvirkninger
Nem håndtering og øget arbejdssikkerhed: Den mobile SPO køres til tilslutningspunktet, og tunge kabler skal ikke møjsommeligt flyttes til den stationære SPO på kajen.
Øget sikkerhed, holdbarhed og lavere omkostninger
Den mobile SPO blev testet for funktionalitet på igus®.
Planlæg din terminal for fremtiden. Drag fordel af igus® 's mangeårige erfaring inden for den maritime sektor. Lav en aftale i dag.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h