Energikæde af plast til sikker kabelføring på en 2000 HK jack-up rig

Profil

  • Hvad der var brug for: E4.1 serie-energikæde
  • Kravene: Der var brug for en stabil og fejlfri løsning til kabelføring af udkragninger og boredæksskinner på en jack-up rig. Med lidt installationsplads skulle den også være så pladsbesparende som muligt.
  • Industri: Olie og gas
  • Succes for kunden: Med E4.1-energikæden blev der skabt et fejlsikkert og vedligeholdelsesfrit kabelføringssystem. E-kæden® er designet som en forstærket midterremskæde og muliggør sikker føring af tunge kabelpakker. Og den lille støtteafstand sikrer sikker føring af kabler med alle diametre.
E4.1 energikæden bevæger sig på en offshore boreplatform over en skrå føring.

Problem

Løsning

Kædebakke på en jack-up rig fører kabler over boredækket.
Kabelkæden flytter drill floor-skid på jack-up-riggen.

Serie 800

Model af energikæde med målet 200.

Serie E4.112

E4.112 energikæde med mål 112.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning