igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) med energikæder til lange rejser

  • Den selvkørende iMSPO-stikdåse kan placeres hvor som helst på kajen
  • Installation af iMSPO på kajen over fender-systemet
  • igus® Roller e-chain® teknologi muliggør lange køreafstande med tunge kabelpakker og dermed dækning af en hel kajplads
  • Alle processer styres via et kontrolelement
  • Udviklet i overensstemmelse med IEC 80005-1, bilag D - 6,6 kV, 7,5 MVA
  • Design i overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EF
  • Korrosionsbeskyttelsesklasse svarer til C5-M
  • Beskyttelsesklasse IP67 gælder for elektriske komponenter

Hvorfor iMSPO?

  • Færre strukturelle foranstaltninger og installationsomkostninger takket være en enkelt flytbar stikkontakt i stedet for mange permanent installerede.
  • Færre investeringer i udstyr som f.eks. faste kabler, stikkontakter og mellemspændingsudstyr
  • Reduktion af vedligeholdelsesomkostninger
  • Engangsinvestering: rustet til fremtiden med en mobil løsning
  • Gennemprøvet teknologi, længere levetid, omkostningseffektivt
  • Tilslutning af alle skibe uanset størrelse og fortøjningsposition
  • Under positionering og strømforsyning er kajen fri for udstyr og dermed farekilder
  • De stik, der kommer fra skibet, tilsluttes direkte og nemt
  • Sikkerhed takket være integreret låsesystem
  • Gennemprøvet teknologi, længere levetid, omkostningseffektivt
  • Reducerer tilslutningsarbejdet og øger samtidig arbejdssikkerheden

Ruller e-kæde®

Kabelkæde til strømforsyning af et bevægeligt system.

e-chain® Serie 5050HD

ShorePower 5050HD-stik med robust koblingshus.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning