Energikæden i plast styrer 200 kg/m-kabler på et offshore-boreskib

Profil

  • Hvad der var brug for: E4.1 serie-energikæde
  • Kravene: Med 17,5 m og 8 m vandring af udkragning og boregulv skulle der findes en sikker kabelføring med en ekstra belastning på 200 kg/m.
  • Industri: Olie og gas
  • Succes for kunden: Plast-energikæderne er designet til at være stabile og lette på samme tid. Det reducerede systemets samlede vægt. Det er også særligt velegnet til miljøforholdene på åbent hav (korrosion, vind osv.).
Teknikere monterer et igus-kædesystem på et industrielt anlæg med skidslæde.

Problem

Løsning

Stort kabelkædesystem på en industriel test- eller montagelinje med røde gelændere.
E4.1 energikædesystem med store kabelsløjfer i et industrianlæg.
PU-E4.1 kædetræk med en højde på 350 mm.
Få mere at vide her

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning