Testrig til frontlæssere

En industrihåndterer løfter en stor sæk med et igus drylin-drevsystem.

Nøgleoplysninger om testriggen

TankVolumenflowDriftstrykMotorStyresystemer
300 l66 l/min.Maks. 220 bar11 kWPLC styret med 10" touchscreen

Forskellige tilstande mulige

VandringerVibrerende driftMaksimal belastningVmax
Single tripLet500 kg (variabel)4 cyklusser/min. ved fuld drejning
Single trip kombineretMultiple
Synkron vandring

Testresultater i detaljer

To cylindriske metalbøsninger ved siden af hinanden på en lys baggrund.

Glideleje på galvaniseret aksel

Metalcylinder og bøsning til en iglidur-konkurrenttest.

Glidelejer på hårdforkromet aksel CF5

Metalcylinder og kunststofbøsning som en konkurrentprøve til iglidur.

Høje belastninger på rustfrit stål?

Metalaksel og bøsning som iglidur-konkurrentprøve på hvid baggrund.

Glideleje på nitrokarbureret aksel St52

Tidligere testresultater

Vi vil gerne præsentere de aktuelle testresultater i detaljer

Sammenligningsgraf over slidstyrken for forskellige igus-materialer og lejeplaceringer; flere søjler viser forskellige værdier.

Hvor modstandsdygtig er en galvaniseret overflade?

Skovlarm med hydrauliske cylindre og markeret lejepunkt P1.

iglidur Z med hårdforkromet skaft CF5

Gravemaskinearm med markeret lejepunkt P2 ved leddet.

Høj belastning på rustfrit stål?

Gravemaskinearm med markeret lejepunkt P2 ved leddet.

Nitrokarbureret aksel St52, venstre-højre i direkte sammenligning

Gravemaskinearm med markeret lejepunkt P3 og cylindre set fra siden.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning