Skift sprog :

Nogle gange passer de mange standarder ikke ind i den tilgængelige installationsplads, og en enkelt roterende energiforsyning i en anden installationsstørrelse skal konstrueres med store omkostninger til følge. Det er nemt og tager kun få sekunder at konfigurere den rigtige roterende energiforsyning til din applikation - det er nu muligt med den nye Rotation Module Configurator. Med en ydre diameter på 200 mm til 2.500 mm får du en færdiglavet standard i din ønskede størrelse, som du kan bestille direkte online.
Bemærk venligst
Værktøjet er stadig under udvikling. Du kan efterlade spørgsmål og anmodninger i feedbackformularen nederst i værktøjet på hjemmesiden.




Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h