Skift sprog :

Vi har samlet de vigtigste oplysninger om spindeldrev i vores hvidbog. Den dækker følgende punkter:
Kørsler, positioner, hastigheder og driftstider kan nemt defineres med stepmotoren dryve D1 via et styresystem, der er baseret på en webgrænseflade. D3 DC-motorstyringssystemet gør det muligt at styre føringsvogne på en nem måde.

Spar tid og penge med prøveprogrammerne (prøvekoder) fra igus
Koblingen forbinder akselens drivstift med motoren. Et elastisk plastelement i midten af koblingen overfører motorens drejningsmoment. Dette dæmpende element kompenserer for både radial og aksial slør.

Motorgearene i drylin E-serien udmærker sig ved lav slør, støjsvag drift, høje drejningsmomenter og en virkningsgrad på 96%.

drylin lineære akser med spindeldrev er designet til alle former for positioneringsopgaver. Lineær justering udføres via trapezformede eller højspændte spindler.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h