SHT-FF lineært modul med quick release

Hurtig, præcis positionering

  • Aluminiumsversion
  • Til hurtige formatjusteringer
  • Selvlåsende bremse inkluderet
  • Frit valgbare slaglængder
  • Anbefales kun til horisontale applikationer
  • Maks. stat. Aksial belastning 200 N (vandret installationsposition)
  • Maks. dyn. aksial belastning 50 N
Linearføring med slæde og kugleskrue.

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

SHT-FF-08

  • Længde på slæde: 65 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akslens diameter: 8 mm
  • SHT-08: maks. aksial belastning: 50 N (vandret monteringsposition)

SHT-FF-12

  • Længde på slæde: 85 mm
  • Maksimal slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 12 mm
  • SHT-12: maks. aksial belastning: 200 N (vandret monteringsposition)

Det særligt lette lineærmodul med hurtigudløsning

Lineær enhed med slæde og styrestænger.
  • Særligt letvægtsdesign
  • Frit valgbare slaglængder
  • Anbefales kun til horisontale applikationer
  • Maks. stat. Aksial belastning 200 N
  • Maks. dyn. aksial belastning 50 N

Tekniske tegninger

Lineærenhed med slæde, tekniske mål og snitvisninger.
Lineærenhed med slæde, tekniske mål og snitvisninger.
Teknisk tegning af en SHTP-lineærmodul med mål og oversigt over samlingen.
Teknisk tegning af en SHTP-lineærmodul med mål og oversigt over samlingen.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning