drylin® W monteringsvejledning

Under installationen anbefales en kompressionskraft på mindst 50 N midt på monteringsfladen. Alternativt kan man bruge en plastikhammer/blød hammer under og efter monteringen til at justere lejet.Moment:
W-06: M4 = 1,5Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15.0 Nm
W-20: M8 = 15.0 Nm

Installationsinstruktioner for drylin® skinne: med pudeblok eller komplet slæde

Spændingsrækkefølge for skruer Spændingsrækkefølge for skruer
Spændingsrækkefølge for skruer Spændingssekvens for skruer