drylin® - bedste friktionskoefficient, laveste slid

Materialer

Optimal kombination af materialer

iglidur® J

  • vedligeholdelsesfri tør drift
  • lav friktionskoefficient med alle materialer
  • fremragende slidstyrke
  • Meget lav fugtabsorption
eksempel

iglidur® J200

  • absolut vedligeholdelsesfri
  • ekstrem levetid på hårdt anodiseret aluminium
  • lav friktionskoefficient med anodiseret aluminium
  • Fremragende slidstyrke med anodiseret aluminium
JUM20Q

iglidur® X

  • absolut vedligeholdelsesfri
  • Temperaturbestandighed -100°C til +250°C i kontinuerlig drift
  • Universel kemisk resistens
  • Meget lav fugtabsorption
eksempel

iglidur® E7

  • Støjsvag drift på grund af gode dæmpningsegenskaber
  • Ekstremt lav friktionskoefficient
  • Selvsmørende på grund af indbyggede faste smøremidler
  • korrosionsfri
  • Meget lav fugtabsorption

Y = friktionskoefficient

Y = slid

Y = levetid

AWM(P):Hård-anodiseret aluminiumsskaft h10 eller h8
SWM:Hærdet og slebet stålaksel, h6, (AISI 1055)
EWM:Hærdet og slebet aksel i rustfrit stål, h6, (AISI 440C)
EEWM:Hærdet og slebet aksel i rustfrit stål, h6, (AISI 420C)
hv:Hårdt forkromet og slebet stålskaft, h7, (AISI 1055)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning