drylin T skinneføringer

Enkel omstilling: fra recirkulerende kugleleje til glidesystem

Det kan du finde på vores hjemmeside:

drylin T føringsvogn på en skinne med monteret lineærmodul.

Hvorfor vælge en drylin T-skinne?

En til en udskiftning meget enkelt

Præcis styring af vognen

Smøre- og vedligeholdelsesfri

Komponenterne i drylin T-skinnesystemerne

drylin styreskinne med to aluminiumsprofiler på grå baggrund.

Lineære skinner

  • Fire monteringsstørrelser med længder op til 4.000 mm
  • Korrosionsfri takket være hård anodisering/klar anodisering
  • Standardmonteringshuller eller uden huller
To drylin linearføringer med metalkabinet på grå baggrund.

Føringsvogn

  • 1:1 dimensionelt udskiftelig med recirkulerende kuglelejer
  • Individuel frikobling
  • Automatisk forspænding som ekstraudstyr
Drylin linearslæde med spændearm og føringsskinne på grå baggrund.

Fastspændingsmuligheder

  • Vogn inklusive manuel klemme
  • Flere positioner for fastspændingselementerne
  • Til fire standardinstallationsstørrelser
To grå drylin føringsprofiler med huller på lys baggrund.

Miniature skinne

  • Fire miniatureformater
  • Robust og korrosionsfri
  • Med eller helt uden monteringshuller
To drylin linearføringskomponenter fra igus på grå baggrund.

Miniaturevogne

  • Vogne til små installationsrum
  • Fire miniaturestørrelser
  • Individuel frirumindstilling (størrelse 12/15)
igus drylin linearføring med to slæder på grå baggrund.

Konfigurer komplette systemer

  • Installation klar til brug
  • Brugerdefineret skinne længde og antal vogne
  • Online: kontrol af funktion og levetid

drylin T-prøve

drylin T-skinne med vogn og orange emballagesymbol.

drylin T miniature-føringsprøve

drylin t mini-slæde på profilskinne.

Identiske tilslutninger og huldimensioner

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning