drylin® ZLW - tandremsakse - drejningsmoment og belastning

Drejningsmoment og belastning af ZLW-1040/1080

Diagram med X- og Y-akse og flere stigende linjer for T mellem 0 og 10 m/s.
Diagram med flere linjer: Y som funktion af X for T(a) = 0, 3, 5 og 10 m/s² samt T(a) = 1 m/s².
Diagram med flere linjer for T ved a = 0 til 10 m/s² i et X-Y-koordinatsystem.
Diagram med T(a)-linjer fra 0 til 10 m/s; X- og Y-akse med stigende linjer.
Diagram med fire kurver for ZLW-1040 og ZLW-0630, i Standard- og Basic-udgaver, på X- og Y-aksen.
Diagram med flere faldende kurver for Y som funktion af X, markeret fra 0,1 til 2,0 mm.

Drejningsmoment og belastning af ZLW-0630

Diagram med fire linjer i X-Y-koordinatsystemet for a = 0, 1, 3, 5 og 10 m/s².
Diagram med koordinatsystem og flere stigende linjer for T(a = 10 m/s), T(a = 5 m/s), T(a = 3 m/s), T(a = 1 m/s) og T(a = 0 m/s).
Diagram med linjer for T(a = 0 til 10 m/s²) på X og Y; større acceleration giver en stejlere linje.
Diagram med flere stigende linjer for T (a = 0 til 10 m/s²) på X og Y.
Diagram med fire kurver for ZLW-1040 og ZLW-0630, i Standard- og Basic-udgaver, på X- og Y-aksen.
Diagram med fire kurver for 0,1, 0,3, 0,5 og 1,0 mm over X- og Y-værdier.

Drejningsmoment og belastning af ZLW-1660

Diagram med flere linjer for forskellige masser og hastigheder langs X- og Y-aksen.
Diagram med flere linjer for M mod Y med stigende hældning for forskellige a-værdier.
Diagram med faldende kurve: x-værdien stiger til 2.500, og y-værdien falder fra 5 til 0.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning