Slibeskiverne fremstilles efter kundens specifikationer og klarer ubesværet de mest forskelligartede krav på messen. Presse- og adskillelsesmaskiner spiller en nøglerolle i den ekstremt barske produktionsproces. For at øge deres levetid betydeligt er metalbøsninger blevet erstattet med robuste lineære rundføringer med hurtigt målbar succes. De er selvsmørende og vedligeholdelsesfrie og har allerede fra starten bevist, at de er velegnede til daglig brug. De lineære føringer bestilles og installeres som et krav til driftsressourcer og sikrer den nødvendige maskintilgængelighed. Der anvendes op til ti lineære lejer i slibeværktøjsmaskinens centrale del, de hydrauliske presse- og separationssystemer.
drylin® R lineære lejer er baseret på meget slidstærke polymerer, der er specielt udviklet til lineær teknologi. Deres dimensioner er kompatible med standard lineære kuglebøsninger. De bruger runde aksler som parringspartnere og accepterer en lang række forskellige akselmaterialer. Hos Rottluff har stålaksler vist sig at være fremragende til at modstå barske miljøforhold. Føringens særlige geometri garanterer et højt sikkerhedsniveau under alle driftsforhold. Da lejeoverfladen består af individuelle løbebaner med afbrydelser, er forurening ikke et problem. Selv hvis fugtigt snavs rammer akslen, tørres det af de enkelte spor og skubbes tilbage i de berøringsfrie spor. Tværstangen på lejernes løbeflader glider derefter langs sporet uden snavs. De lineære føringer er 100 procent smørefri. Let udskiftelige standardglideskinner af materialet iglidur® J sikrer gode glidefriktionsværdier.
Selvom driftsbetingelserne, dvs. pressemasserne, ændrer sig på maskinerne, kan man stadig konstatere, at deres levetid er betydeligt længere end med de tidligere anvendte metalbøsninger. Og stålakslernes holdbarhed er mindst firedoblet, så det er ikke kun de tekniske fordele, der taler til fordel for den lineære føring, men investeringen i dette udstyr betaler sig også økonomisk. Desuden nærmer slidgrænsen sig nu. Den nås ikke pludseligt, så en tilsvarende udskiftning kan påbegyndes som planlagt ved det næste vedligeholdelsesinterval. De lineære føringer beviser deres effektivitet ikke kun i presse- og adskillelsesmaskinerne, men også i en krympeindpakningsmaskine.