Omkostningsbesparelser for lufthavnsoperatører

iglidur® lejer trodser aggressive forhold i forskellige lufthavnsapplikationer

Profil

  • Hvad der var brug for: iglidur®glideleje
  • Krav: Der var brug for lejer, der bruges kontinuerligt udendørs i ekstrem kulde og varme samt under påvirkning af sure afisningsmidler. Materialerne må heller ikke absorbere vand, som ellers ville fryse.
  • Branche: Luft- og rumfart, lufthavn
  • Succes for kunden: Lejerne fra iglidur® er lette, robuste, vejrbestandige og smørefri, hvilket betyder, at de kan bruges i ekstrem kulde. I versionen iglidur® Z er de endda certificeret til temperaturer helt ned til -100 °C. Det omfattende sortiment hjælper kunden med at få løsninger til alle krav fra en enkelt kilde.
Fleksibel gul slange med metaltilslutning til Bearings i en Quickloading-anvendelse.

Problem

Løsning

"Produktsortimentet fra iglidur var det helt rigtige for os. Let, robust, vejrbestandig og smørefri, det var vores vigtigste punkter, certificeret i iglidur Z-versionen ned til -100 °C - det var enden på vores søgen.

Armin Van der Lelij

CEO for Quickloadings udviklingskontor

Lejer i en Quickloading-tilføringsenhed med to grebskugler.
En finger peger på en lejeholder med skrue og metalbeslag.

Flere praktiske eksempler overbeviser lufthavnsoperatører

Quickloading-lejesystem med to cylindriske føringselementer og håndtag.
Leje med Quickloading-del på en transportvogn udendørs, styret af en person.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning