"Gasringen er det bedste produkt på markedet, når det gælder kvalitet. Forarbejdningen er uovertruffen og pålideligheden ubrudt. Jeg har indtil videre kørt i alt 785.000 kilometer uden tekniske problemer. Ja, det er 785.000 kilometer og 19,625 gange rundt om jorden."
Dette er blot en af de mange begejstrede udtalelser fra Darios-brugere. Det er ikke underligt, for Kempf går ind for den højeste kvalitet og tilbyder sine kunder 30 års garanti på alle kørehjælpemidler.
KEMPF blev grundlagt i 1955 af Hans Kempf, som var handicappet efter at have lidt af polio. Som ivrig mekaniker opfandt han gashåndtagsringen, så han kunne køre med begge hænder på rattet. Da han døde i 2002, havde han ombygget over 100.000 køretøjer.
Det håndgas-system, som Kempf har udviklet, er det eneste på markedet, som tilpasser sig køretøjets hastighed: Ved lave hastigheder er accelerationen jævn, progressiv og økonomisk; ved høje hastigheder er accelerationen dynamisk for at sikre sikker kørsel, og hurtige overhalinger er præcise og nemme. Alle de sædvanlige funktioner på rattet, som f.eks. justering, airbag og horn, er bevaret. Pedalerne er også stadig funktionelle - Darios kan slås fra med en kontakt, så andre bilister kan betjene bilen på den sædvanlige måde.