Skift sprog :
Materialet til kuglelejer i rullelejer varierer meget og er altid primært orienteret mod ringmaterialerne. Det sikrer, at samspillet mellem bur, inderring og yderring i systemet er harmoniseret. Dette er især vigtigt, når applikationen involverer opvarmning eller afkøling af lejerne. Det er vigtigt, at kuglelejets køreegenskaber altid er gode. De mest almindelige kuglematerialer er anført nedenfor i forhold til løbematerialet.
Hærdede stålkugler bruges ofte til disse kuglelejer. Det mest almindelige materiale er kromstål med et kulstofindhold på ca. 1% og et kromindhold på 1,5%. På grund af deres specifikationer er stålkugler af martensitisk kromstål særligt velegnede til fremstilling af kuglelejer, da de er karakteriseret som stærke komponenter med modstandsdygtighed og imponerende holdbarhed ved kontinuerlig brug. Kugler af rullelejestål er robuste og holdbare. Deres modtagelighed for korrosion er ret lav, hvilket er grunden til, at cylindriske ruller og nåleruller også fremstilles af dette materiale. Smøring er dog afgørende.

Kugler af uhærdet rustfrit stål (NIRO) bruges oftest til plastkuglelejer. De har en fremragende korrosionsbestandighed og er også meget modstandsdygtige over for saltvand, alkalier og baser. Det er ikke nødvendigt at bruge hærdede kugler til plastkuglelejer, fordi den maksimalt tilladte belastning allerede er begrænset af materialegrænserne for plastringene. Kugler af rustfrit stål er mere omkostningseffektive end glaskugler.
Glaskugler bruges, når brugerne har brug for et metalfrit kugleleje eller et kugleleje med øgede krav til kemisk modstandsdygtighed. Sodakalkglas er et masseproduceret glas, som ud over at blive brugt som materiale til kuglelejekugler også bruges til fremstilling af flasker, drikkeglas og planglas. Det har gode kemiske specifikationer, hvilket gør det ideelt til kuglelejer, der generelt skal kunne modstå kortvarig kemisk belastning og ikke udsættes for høje termiske belastninger. På grund af sin let grønlige farve er denne type kendt som lemonglas.
Denne glastype er betydeligt dyrere end kalksodaglas. Sammenlignet med sodakalkglas har borsilikatglas en endnu højere kemisk modstandsdygtighed, hvilket betyder, at det bruges i applikationer, der involverer stærke syrer. Denne type er krystalklar og gennemsigtig.
Andre fordele:
Keramiske kugler lavet af aluminiumoxid, også kendt som oxidkeramik, har en polykrystallinsk struktur. De lette kugler har specifikationer som god korrosions-, slid- og varmebestandighed. Selv om de udsættes for påvirkninger som vand, saltopløsninger og visse syrer, er de ekstremt korrosionsfrie. Man skal være opmærksom på at undgå kontakt med flussyre, saltsyre, varm svovlsyre og stærke alkaliske opløsninger. De er også kendt som elektriske isolatorer og selvsmørende. Kuglerne af aluminiumoxid Al2O3 er hvide til elfenbensfarvede og fremstilles i overensstemmelse med ASTM F 2094 klasse II/III-standarden.
Kugler af det keramiske materiale siliciumnitrid er lette, men har høj sejhed og fremragende korrosionsbestandighed. Korrosion forekommer kun i visse sure og basiske opløsninger. Materialet har en isolerende effekt. Desuden er kuglerne selvsmørende og har en fremragende modstandsdygtighed over for temperatursvingninger, hvilket afspejler sig i prisen på bundlinjen. Sammenlignet med kugler af aluminiumoxid er de betydeligt dyrere. Si3N4-kuglerne er sort-perlefarvede.
Kugler af zirkoniumoxid er særligt velegnede i anvendelsesmiljøer, hvor høje temperaturer, korrosion og slid spiller en rolle. De er betydeligt lettere end kugler af aluminiumoxid.
Yderligere fordele:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h