Den mobile flipover - CompactChart

Fleksibel, innovativ og let

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® N Styreskinne i kombination med styrevogn
  • Kravene: Komponenterne skal være særligt lette for ikke at øge bærevægten væsentligt. Desuden må ingen fedtstoffer eller olier forurene bæreren. Den lineære føring skal stabilisere flipoveren og have lav friktion. Det skal også være muligt at samle/demontere den intuitivt uden instruktioner.
  • Anvendte produkter: drylin® N lavprofil-guidesystem
  • Succes for kunden: De anvendte lineære føringer har en høj belastningskapacitet, er helt rene og vedligeholdelses- og smørefri. De har også en lang levetid. Til transport af CompactCharts er produkterne fra igus® ekstremt lette takket være aluminiums- og plastmaterialerne og ekstremt pladsbesparende med en systembredde på 17 mm og en højde på 9,5 mm.
Maskinhus på et træbord.

Anvendte produkter

drylin® N-skinne NS-01-17

drylin® N vogn NW-02-17

Problem

Løsning

Applikationsbilleder:

Banner med spørgsmålstegn-ikon og portræt af en mand.

Spørg vores ekspert

Whitepaper om drylin lineærteknologi med grafer, fotos og en oversigt over glidelejer.

Download whitepaper

Konfigurator til købsrådgivning for linearføringer på en bærbar med skyde modul.

Konfigurator

Video af ansøgning:

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning