Reducer tid og omkostninger: Module Connect i automatiseret møbelproduktion

Profil

  • Hvad der var brug for: Fejlbeskyttelse af den automatiserede produktionslinje; hurtig udskiftning i tilfælde af vedligeholdelse eller funktionsfejl
  • Krav: Besparelser ved at optimere kabellængder til dynamisk bevægelse og fast installation; centralt interface
  • Produkter: readychain® med Module Connect, klar til tilslutning til e-chain® serie 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Branche: Møbelproduktion; online shop
  • Succes for kunden: Enkel og hurtig idriftsættelse takket være centraliseret interface. Minimering af nedetid i tilfælde af service: readychain® -systemet kan udskiftes på to timer.
Module connect-forbindelse i møbelproduktion med kabler og slanger i træområdet.

Udfordringen

  • Pneumatik
  • Strømforsyning med strømbelastningsområde op til 70A
  • Strømforsyning med strømbelastningsområde op til 16A
  • Beskyttende leder
  • Sub-D

Løsning

Module connect-stik til møbel- og træproduktion i en produktionslinje.
Module connect-stik til møbelproduktion, holdt i hånden.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning