drylin® E motorstyringssystemer

De innovative motorstyringssystemer til stepmotorer, EC/BLDC-motorer og jævnstrømsmotorer

Motorstyringssystem til drylin E-trinmotorer, jævnstrømsmotorer og EC-motorer dryve D1
D3 motorstyringssystem
  • Nem at betjene, hurtig at tilslutte
  • Lineære slæder kan f.eks. styres direkte på enheden
  • Forskellige hastigheder og tilgange
  • Kan kombineres med kontakter eller joystick
  • Omkostningseffektiv
  • Umiddelbart klar til brug
  • Anmod om funktionel udvidelse
D7-trinmotorudgangstrin
  • Kræver ingen specialviden, software eller programmering
  • Styring via standardiseret ur/retningsinterface på overordnede styresystemer
  • Enkle højdejusteringer eller skuffebevægelser samt præcise pick & place-applikationer mulige
  • Eksempel på program til download
D5, D6 motorstyringssystem
  • Klar til brug med det samme. Ingen parametrisering eller programmering nødvendig
  • Venstre/højre-rotation via digital indgang
  • Hastigheder og accelerationer via eksternt PWM-indgangssignal
  • Fås med og uden hus
  • Omkostningseffektiv
  • Eksempel på program til download

Hvorfor drylin® E-motorstyringssystemer?

Hurtig levering

Hurtig levering

Aktier

Konstant vedligeholdte store lagre

Ikon for levetid

Lang levetid for produktet

Ikon for langvarig tilgængelighed

Produktsortiment tilgængeligt på lang sigt

Intet ikon for minimumsordremængde

Ingen minimums ordremængde

100% -testet ikon

100% testet

dryveXP til motorstyringssystemer

drylin® E dryve erfaring

Eksempler på programmer til motorstyringssystemer

  • Download programmer med master-/styresystemprogram & tørveparameterisering
  • Reduceret integrationstid
  • Omkostningsbesparelser
  • Kompatibel med industrielle producenter (Siemens, Beckhoff, Wago osv.)
  • Kompatibel med konventionelle single-board computere/udviklingskort
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Eksempelprogrammer fra igus

Whitepaper om motorstyringssystemer

Whitepaper om motorstyringssystemer
  • Hvad er lighederne og forskellene mellem motorstyringssystemerne fra igus®?
  • Hvilken motortype skal motorstyringssystemet være egnet til?
  • Hvilke sensorer eller signaltransmittere kan tilsluttes?
  • Hvilken integration er påkrævet på styringsniveauet?
  • Tjekliste: Hvilke specifikationer og krav er vigtige?

Eksempler på anvendelser med igus' motorstyringssystemer

Anvendelse VonJan Laser

Positionering i laboratoriet for laserapplikationer

Motoranvendelseseksempel XXL-scanner

XXL røntgenscanner

Jævn bevægelse i sensortestbænken

Jævn bevægelse i sensortestbænken

AWB

Yderligere anvendelseseksempler

drylin® E elektriske motorer

Elektriske motorer

drylin® E koblingsstrømforsyninger

Strømforsyningsenhed

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning