Skift sprog :

Standardversion: sort (andre farver fås på forespørgsel)
Module Connect-adapter - sparer installationstid
Den nye Module Connect-adapter er specielt designet til at gøre grænsefladekonceptet, Module Connect, og til at forbinde energikæden med dens kabler endnu lettere. Den formonterede e-kæde® er et sammenhængende system og kan installeres direkte.
E-kæden® og Module Connect er standardiserede. Afhængigt af kædeserien, kædebredden og antallet af Module Connect-stik produceres en tilpasset kædeadapter ved hjælp af 3D-printning. (Muligheden for en sprøjtestøbt plastdel kan også afprøves.) Adapteren sættes ganske enkelt på Module Connect og kan derefter sættes på kæden ved hjælp af en snap-in-mekanisme.
Det betyder, at hele samlingen af en readychain® standard inklusive Module Connect er et sammenhængende system, dvs. at stiktildelingen og kabellængderne er klart defineret.
Vi har udviklet Module Connect-adapteren til dette formål.
... tilgængelig fra lager!
For brugere, der ønsker at konfigurere deres egen brugerdefinerede grænseflade, findes der nu Module Connect-sæt med tre eller fire kabelindgange.
De består af bærehuse, gennemføringer, tætningsindsatser og trækaflastning. Tilbehør som enkle og dobbelte låseanordninger og fastgørelseselementer kan bestilles, så de passer til anvendelsen. Kontaktindsatser til brugertilpasset konfiguration fås også direkte fra igus®!

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h