Skift sprog :

Vores CNC-service gør det nemt at skaffe
af dine drejede og fræsede plastdele.
Drag fordel af disse fordele:
► Gennemsigtig øjeblikkelig prisfastsættelse ✔️
► Automatiske gennemførligheds- og tolerancetjek ✔️
► Komponenter klar til levering fra tre dage ✔️
► Forudsigelig levetid ✔️
Vores CNC-service suppleres af det, som igus® handler om: vores mange års erfaring som din materialeleverandør, produktionspartner og applikationskonsulent. Sammen med dig finder vi den perfekte løsning til din applikation. Vi tilbyder dig over 30 forskellige iglidur® højtydende plastmaterialer, så dine drejede og fræsede emner kan designes optimalt til næsten alle krav.
Kontroller din tekniske tegning automatisk ved hjælp af vores tolerancetjek:

Har du ikke en 3D-model ved hånden? Intet problem, prøv vores 3D-modelkonfigurator.

Vi tilbyder dig mere end 50 tribologisk optimerede materialer til utallige anvendelser, hvor slidstyrke er en nødvendighed. Uanset om din anvendelse er udsat for høje temperaturer, kontakt med medier eller slidintensive forhold – igus® tilbyder næsten altid en løsning.
"Vi ønskede at udnytte et kort vedligeholdelsesinterval effektivt til at udskifte eksisterende PA-lejer med specialfremstillede lejer fra iglidur®. Den meget hurtige tilbudsberegning og ekspreslevering fra igus' online CNC-service® gjorde det muligt for os at anskaffe CNC-delene på få dage og få produktionslinjen tilbage i drift til tiden."
Tom Oldach, projektingeniør hos Dr. Quendt GmbH & Co KG
Klik her for at læse hele brugerhistorien

Dette garanterer plastkompatibel produktion og hurtig bearbejdning af dine drejede og fræsede emner.
✓ Den generelle tolerance ISO 2768-m/K gælder for plastkompatibel toleranceringmed hensyn til længde, form og position
✓ Afvigende herfra er følgende minimale tolerancer i henhold til DIN ISO 286 normalt mulige:
(Advarsel: De minimale tolerancer, der faktisk kan realiseres, afhænger altid af den specifikke komponentgeometri, det valgte materiale og de tilgængelige produktionsmuligheder og kan i enkelte tilfælde være større)
✓ Huller kan konfigureres som metrisk ISO-gevind (M) (andre gevindtyper er også mulige efter test)
✓ Der kan forventes en centerruhedsværdi Ra på 2-3 µm for overfladekvaliteten (svarer til de typiske værdier for færdige overflader ved drejning eller fræsning)
Disse standarder er til din fordel: Vi kan beregne priserne automatisk, og din ordre kan behandles hurtigere. Du sparer værdifuld tid.
Vores hvidbog hjælper dig med de vigtigste principper for design af dine CNC-komponenter. Vi giver dig 12 bearbejdede emner, så du kan opnå et design, der er optimeret med hensyn til økonomi og produktion.


Krav, der går ud over vores produktionsstandarder, er mulige, forudsat at en forudgående gennemførlighedskontrol bekræfter dette. Efter den individuelle kontrol vil den automatisk beregnede pris blive justeret, hvis det er nødvendigt.

Hvad betyder CNC?
" Forkortelsen CNC ( ") henviser til dreje- eller fræsemaskiner, hvis bevægelser er computerstyrede for automatisk at kunne fremstille mere komplekse former.
Hvad er det særlige ved vores CNC-service til drejede og fræsede emner? Det er enkelt, hurtigt og gennemsigtigt: Du behøver ikke længere vente i flere dage på prisen, men får den med det samme. Hvis du f.eks. ændrer materiale eller tolerancer, ser du straks, hvordan det påvirker prisen. Og du kan også træffe en købsbeslutning med det samme. Brugergrænsefladen i vores CNC-service giver dig mulighed for at anmode om tilbud eller sende ordrer direkte når som helst. Og hvis du har brug for hjælp, står vores eksperter klar til at rådgive dig.
Hvem kan bestille specielle CNC-dele hos igus? Vores kunder omfatter både erhvervskunder og privatpersoner.
Er der nogen omkostninger forbundet med brugen af online CNC-servicen? Nej, brugen af vores CNC-service er helt gratis for dig. Når du har uploadet dine komponenter, skal du blot indtaste din e-mailadresse, og du kan bruge værktøjet med det samme. Til sidst kan du anmode om et uforpligtende tilbud (knap: "Anmod om tilbud") og derefter beslutte, om du kan lide det og ønsker at bestille. Alternativt kan du også bestille direkte online (knap: "Bestil direkte").
Hvorfor tilbyder igus® ikke online CNC-service til andre konventionelle plastmaterialer eller metaller? Vores CNC-service er primært rettet mod "motion plastics", dvs. plastdele i bevægelse. I dette første trin tilbyder vi derfor kun vores iglidur® tribologiske materialer, som er kendetegnet ved smørefrihed, slidstyrke og lav friktion.
I vores onlinebutik finder du et stort udvalg af forskellige stangmaterialer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h