Skift sprog :

Udvidelse af chainflex® målesystemets kabelserie CF111.D til en større portefølje til værktøjsmaskiner.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF111.041.D | (2x(2x0,18)+5x0,5)C | 7,5 | 49 | 80 |
| CF111.042.D | (3x(2x0,18)+6x0,5)C | 8,5 | 62 | 99 |
Vi tilbyder i alt over 119 chainflex® målesystemkabler, der passer til 24 producenter i syv kabelkvaliteter. Op til 4 års garanti, ingen minimumsordreantal, ingen skæreomkostninger og mange godkendelser & standarder.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h