drylin® E motorstyringssystemer

De innovative motorstyringssystemer til stepmotorer, EC/BLDC-motorer og jævnstrømsmotorer

igus D1/D2-styringsmodul med grænseflader og printkort.

drylin® D1 og D2 - til step-, EC/BLDC- og DC-motorer

igus styreenhed med knapper og indikatorer på forsiden.

drylin® D3 - til jævnstrømsmotorer

  • Nem at betjene, hurtig at tilslutte
  • Lineære slæder kan f.eks. styres direkte på enheden
  • Forskellige hastigheder og tilgange
  • Kan kombineres med kontakter eller joystick
  • Omkostningseffektiv
  • Umiddelbart klar til brug
  • Anmod om funktionel udvidelse
Flere igus Digital Step Motor Driver D9 med grøn klemrække side om side.

drylin® D7, D8 og D9 til stepmotorer

  • Kræver ingen specialviden, software eller programmering
  • Styring via standardiseret ur/retningsinterface på overordnede styresystemer
  • Enkle højdejusteringer eller skuffebevægelser samt præcise pick & place-applikationer mulige
  • Eksempel på program til download
D5- og D6-jævnstrømsmotordrev med printplader og sorte huse.

drylin® D5, D6 til DC-motorer

  • Klar til brug med det samme. Ingen parametrisering eller programmering nødvendig
  • Venstre/højre-rotation via digital indgang
  • Hastigheder og accelerationer via eksternt PWM-indgangssignal
  • Fås med og uden hus
  • Omkostningseffektiv
  • Eksempel på program til download

Hvorfor drylin® E-motorstyringssystemer?

Hurtig levering

Konstant vedligeholdte store lagre

Lang levetid for produktet

Produktsortiment tilgængeligt på lang sigt

Levering fra 1, ingen minimumsbestilling.

Ingen minimums ordremængde

100% testet

Eksempler på programmer til motorstyringssystemer

  • Download programmer med master-/styresystemprogram & tørveparameterisering
  • Reduceret integrationstid
  • Omkostningsbesparelser
  • Kompatibel med industrielle producenter (Siemens, Beckhoff, Wago osv.)
  • Kompatibel med konventionelle single-board computere/udviklingskort
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Eksempler på anvendelser med igus' motorstyringssystemer

Positionering i laboratoriet for laserapplikationer

drylin-positioneringssystem under et målehoved med præcisionsleje.

XXL røntgenscanner

Røntgenanlæg til produktkvalitetskontrol i et testrum.

Jævn bevægelse i sensortestbænken

Testopstilling til mikroelektronik med sensortesthoved, drylin ZLW og e-chain fra igus.

Yderligere anvendelseseksempler

Glidelejer i industrielle anvendelser til entreprenørmaskiner, vindmøller og produktion.
Trinmotor med frontflange og to stik.

drylin® E elektriske motorer

drylin E strømforsyning NDR-240-48 fra Mean Well med blå frontetiket og metalhus.

drylin® E koblingsstrømforsyninger

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning