Lineære robotter

Gantry-robottens arbejdsområde

Lineær portal med 2 akser, flad lineær robot med 3 akser eller rumlineær robot med 4 akser fra €1.065,28

  • Plug-and-play-kontrolhardware inklusive gratis software
  • Standard eller skræddersyede portalrobotter
  • Korte leveringstider

Tekniske fakta om igus® gantry-robotter

ikonets styrke

Op til 85 kg nyttelast

ikonets rækkevidde

Op til 3.000 x 3.000 x 1.000 mm rækkevidde

ikon DOF

Op til tre frihedsgrader

ikonets hastighed

Hastighed maks. 20 pluk/min.

ikonets repeterbarhed

Gentagelighed: ± 0,5 mm

ikon temperatur

Omgivelsestemperatur 0-50 °C

Portaler i brug

Nuværende lineære igus-robotmodeller

DLE-LG-0002

Lineær robot DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Flad lineær robot DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

XYZ robot DLE-RG-0014

Low Cost Automation online shop

Onlinebutik

konfigurator til lineær robot

Konfigurator til lineær robot

Tidsbestilling til ReBeL® live-demo

Aftale om demo

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning