Skift sprog :

Apiro® tandstangsgear kan drives direkte af en jævnstrømsmotor via en integreret planetgearkasse.
drives direkte af en DC-motor via en integreret planetgearkasse.
motor.
| Varenr. | Nominelt drejningsmoment DC-motor [g] | Nominel hastighed DC-motor | max. Opviklingshastighed [mm/s] | max. Skubbe-kraft [N] | Vægt [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| RL-A51.0144 | 0.1 | 350 | 150 | 2.5 | 480 |
| RL-A51.0145 | 0.3 | 112 | 50 | 12,5 | 480 |
| RL-A51.0146 | 0.5 | 190 | 80 | 25.0 | 720 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h