Tværsnitsforlængelser til 6 chainflex® kabelserier

CF-tværsnitsudvidelse med forskellige Chainflex-kabler og et stort plus-tegn.
Testet i chainflex® testlaboratorium og med 4 års garanti

Tekniske data

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1.524.5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning