Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Slitagesammenligning føringsskruedrev
iglidur® J materiale sammenlignet med POM PTFE og PA PTFE

På igus® testlaboratorium blev slitagen på diverse føringsskruedrev sammenlignet og målt efter 100.000 cyklusser.

Slitagesammenligningen blev udført under følgende testparametre:

Belastning: 200 N

Rotationshastighed: 100 omdr

Slaglængde: 140 mm

Testtemperatur: ~23°C

PA+PTFE på rustfrit stål, POM+PTFE på rustfrit stål, iglidur® J på rustfrit stål

Gevindstigning: DS10x25, 3/8"-1"

Slitagesammenligning føringsskruedrev

Resultat:

Slitageegenskaber afviger for alle de testede materialer. iglidur® J udviser markant lavere slitage end konkurrenterne A og B. Med en slitage på 1,7 µm, har iglidur® mere end 61 % og 33 % lavere slitage end andre testede materialer.

Ønsker du at teste en kundeapplikation?

Vi tester også gerne din specifikke applikation! Benyt blot kontaktformularen!

Yderligere oplysninger:

Lead screw unit service life calculation

With the help of the drylin® lead screw system expert, you can quickly and easily find the most suitable solution consisting of lead screw and lead screw nut and will be provided with an estimate of the expected service life.

drylin lead screw configurator

Quickly and easily configure lead screws and machined ends - from the idea to the technical drawing in seconds.