Beregning af levetid for kuglelejer

Lommeregner for lang levetid

xiros levetidsberegner på en bærbar computer med et vist kugleleje.

Eksperter i transportruller

Guide Roller Expert med softwaregrænseflade på en bærbar computer og to store ruller ved siden af.

Nem online beregning af kuglelejer

Beregning af lejer: eksempel

  • Enhed: mm
  • Installationsstørrelse: 6000
  • Indvendig diameter (d1): 10
  • Udvendig diameter (d2): 26
  • Bredde (b1): 8
  • Maks. radial belastning: 20N
  • Hastighed: 400rpm
  • Min. temperatur: -10°C
  • Maks. temperatur: 50°C
  • Metalfri
  • Hvor længe holder kuglelejet? Forventet levetid: 20.913 timer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning