Materialedata for iglidur® B – ikke længere tilgængelige

Logaritmisk graf med faldende kurve og akserne X og Y.
Logaritmisk graf med faldende kurve og akserne X og Y.
Diagram med faldende linje: værdien falder fra cirka 40 ved X=20 til cirka 8 ved X=100.
Graf med to stigende linjer, blå ved +23 °C og magenta ved +60 °C; den magenta linje stiger langt mere.
Graf med en næsten konstant linje omkring 0,3 over X-aksen.
Diagram med faldende kurve: værdien falder fra cirka 0,3 ved X=0 til omkring 0,1 ved X=40.
Diagram med to kurver A og B: begge stiger med X; B ligger først højere, og A stiger stejlere fra 20 til 200.
Linjediagram med stigende forløb fra X til Y.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning