Skift sprog :
For at udføre en testserie i igus'® laboratorium leverede kunden de aksler, der blev brugt i applikationen. Testene blev udført i testlaboratoriet på stedet med en standard testmaskine (billede 1). I kundens applikation er der til dels mulighed for stor indtrængning af snavs. Derfor er smøring ikke ønsket, og desuden kan den nødvendige smøring til nålelejerne kun garanteres inden for grænserne for hele driftstiden. Derfor blev glidelejerne testet i normal drift, dvs. tørt uden smøring, og nålelejerne med og uden smøring. I første omgang blev alle tests udført uden indtrængen af snavs. Med iglidur® -glidelejerne blev sliddet bestemt via ændringen af den indvendige diameter i belastningsretningen. Til dette formål blev den indvendige diameter målt med et udvendigt mikrometer før og efter testene. Forskellen er sliddet. Ved hjælp af cyklusfrekvensen blev løbeydelsen bestemt for at sammenligne sliddet. Nålelejernes indvendige diameter kunne ikke måles med de midler, der var til rådighed i laboratoriet. Her blev sliddet bestemt via massetabet.

Billede 1: Testene blev udført i testlaboratoriet på stedet med en standard testmaskine.
1
Håndtag til kraftoverførsel
2
belastning
3
Testpunkt
Slidprøven blev udført under følgende parametre:
Parameter
værdi
leje
iglidur® P210
iglidur® Q
iglidur® Q2
Nåleleje
nåleleje
aksel
Kundeaksel (nitreret)
Kundeaksel (nitreret)
Kundeaksel (nitreret)
Kundeaksel (nitreret)
Kundeaksel (nitreret)
belastning
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
Type af bevægelse
Svingende
Svingning
Drejning
Drejelig
Pivot
Drejevinkel
60°
60°
60°
60°
60°
hastighed
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
Smøring
nej
nej
nej
nej
OKS 400 (engangsbrug)
Mål for antal cyklusser
600000
600000
600000
600000
600000

Figur 2: iglidur® P210-leje testet uden smøring med tilhørende aksel

Figur 3: iglidur® Q-leje testet uden smøring med tilhørende aksel

Figur 4: iglidur® Q2 leje testet uden smøring med tilhørende aksel

Figur 5: Nålerulleleje testet uden smøring med tilhørende aksel
iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2; p=4MPa; v=0,01 m/s; drejevinkel 60°.
De usmurte nålelejer svigtede efter ca. 1/10 til 1/3 af den nominelle driftstid. Akslen blev også alvorligt beskadiget. De smurte nålelejer er blevet tungere. Det skyldes sandsynligvis, at fedtet har sat sig i lejet og bundet slid og snavs. Alligevel ser det ud til, at der kun har været meget lidt slid på lejet. Alle iglidur® lejer har nået deres mål for levetid og er stadig fuldt funktionsdygtige, ligesom de smurte nålelejer. Akslerne viser også kun mindre tegn på slitage. Glidelejerne lavet af iglidur® P210 opnåede de bedste slidresultater, og løbemønstret på akslerne ser også bedst ud i kombination med iglidur® P210-glidelejerne. baseret på disse resultater er anbefalingen for et usmurt leje i applikationen et glideleje lavet af materialet iglidur® P210. Yderligere tests med smudsindtrængning kan også udføres i næste trin efter behov.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h