Materialedata for iglidur® C – ikke længere tilgængelige

Diagram med logaritmiske akser og faldende pink kurve.
Diagram med logaritmiske akser og faldende pink kurve.
Linjediagram med en faldende kurve fra cirka 39 ved X=20 til cirka 8 ved X=90.
Graf med to linjer: 60 °C stiger stejlere end 23 °C.
Graf med en næsten konstant kurve for iglidur C over X og Y.
Kurve med fald og derefter et plateau i et diagram.
Graf med to stigende kurver A og B på X- og Y-aksen; B ligger lidt under A og stiger kraftigt til sidst.
Linjediagram med en stigende linje fra X=0, Y=0 til X=7, Y=0,7.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning