iglidur® C500 - materialedata

Materialetabel

Generelle egenskaberEnhediglidur® C500testmetode
Massefyldeg/cm³1,37 
Farve Magenta 
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C/50 % R. H.% vægt0,3DIN 53495
Maks. vandabsorption% vægt0,5 
Dynamisk overfladefriktionskoefficient mod stålµ0,07 - 0,19 
pv værdier (tør)MPa x m/s0,7 

Mekaniske egenskaber
Bøjning E modulMPa3000DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °CMPa100DIN 53452
kompressionsstyrkeMPa110 
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C)MPa110 
Shore D hårdhed 81DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langvarig driftstemperatur°C+250 
Maks. kortvarig driftstemperatur°C+300 
Min anvendelsestemperatur°C-100 
Termisk- / varmeledeevne[W/m x K]0,24ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C)[K-1 x 10-5]9DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstandΩcm>1014DIN IEC 93
overflademodstandΩ>1013DIN 53482
'Tabel 01: Materialedata

Diagram
 
 
Figur 01: Tilladte pv-værdier til iglidur® C500-lejer med 1 mm vægtykkelse ved tør drift op mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus.
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]


iglidur® C500 er medlem af familien af ekstremt medie- og temperaturbestandige iglidur® materialer X, X6 og A500. Forbedret slidstyrke og større designfrihed - f.eks. som styrering - kendetegner dette materiale.

Figur 02: Maks. anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (110 MPa til +20 °C)
 
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer
 
X = belastning [MPa]
Y = deformering [%]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. iglidur® UW500-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Figur 03 viser, hvordan iglidur® C500 deformerer elastisk ved radial belastning. Under det maksimalt anbefalede fladetryk på 110 MPa er deformeringen ved stuetemperatur under 4,5%.

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 0,9 0,7 2,4
Kortvarig 1,1 1 2,8
Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

Den maksimalt tilladte overfladehastighed bestemmes af friktionsvarmen ved lejepunktet. Temperaturen bør kun stige til en værdi, der fortsat sikrer en fornuftig lejeydelse, hvad angår slitage og dimensionsnøjagtighed.
 
Maksimumværdierne i tabel 02 er kun gyldige med minimum-trykbelastninger og nås ofte ikke i praksis.

iglidur® C500 Anvendelsestemperatur
Laveste - 100 °C
Højeste, langtids + 250 °C
Højeste, korttids + 300 °C
Er desuden fastgjort aksialt + 130 °C
Tabel 03: Temperaturgrænser

Temperaturer

iglidur® C500 hører til blandt de mest temperaturbestandige iglidur®-materialer. Som ved al termoplast falder iglidur® UW500's trykstyrke ved stigende temperatur. De temperaturer, der hersker i lejesystemet, kan også have indflydelse på lejeslitage. Slitagen øges med stigende temperaturer. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +130 °C.

Figur 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 1 MPa
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Figur 05: Friktionskoefficienter som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s
 
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Friktions- og slitageværdierne for iglidur® C500 er endda endnu mere gunstige end for de andre højtemperatursmaterialer, iglidur® X og A500. Friktionsværdien øges moderat, i takt med at glidehastigheden stiger. Friktionsværdien falder i starten hurtigt til under 0,1 ved belastninger på op til ca. 20 MPa og øges derefter kun marginalt, i takt med at belastningerne fortsætter med at stige. Friktion og slitage afhænger også i høj grad af modparten. Meget polerede aksler forøger såvel friktions- som slitagekoefficienten. Den ideelle overflade er poleret med en gennemsnitlig overfladefinish på Ra = 0.6 til 0.8 µm.
 
iglidur® C500 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,07 - 0,19 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficienter mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmateriale
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Figur 06 viser testresultaterne med forskellige akselmaterialer, udført med lejer af iglidur® C500.
 
Med udgangspunkt i et eksempel med roterende bevægelse ved radiale belastninger på 1 MPa og en hastighed på 0,3 m/s er det tydeligt, at iglidur® C500 har meget konstant slitage med mange forskellige akseltyper. I dette tilfælde adskiller kun parring med maskinforarbejdet stål sig opad og bemærkelsesværdigt, parring med aluminium HC nedad. Sliddet ved rotation er højere end ved vippebevægelser (figur 07) - især med øgede radiale belastninger.
Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser med Cf53 Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser med Cf53 som funktion af belastningen
 
X = belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]
 
A = roterende | B = oscillerende

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer +
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur [+20 °C]
Tabel 05: resistens mod kemikalier


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand > 1014 Ωcm
Overflademodstand > 1013 Ω
iglidur® C500-lejer er elektrisk isolerende.

kemisk modstandsevne

iglidur® C500-glidelejer har god modstandsdygtighed over for kemikalier. br>
De fleste organiske og uorganiske syrer samt baser eller smøremidler angriber ikke iglidur® C500.

Radioaktiv stråling

iglidur® C500 modstår både neutron- og gammapartikelstråling uden mærkbar forringelse af de fremragende mekaniske egenskaber. iglidur® C500-lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 3 x 10² Gy.
 

UV-bestandigt

iglidur® C500-lejer er permanent modstandsdygtige over for UV-stråler.
 

Vakuum

Vandindhold afgasses i vakuum. På grund af den lave vandabsorption er anvendelse i vakuum dog mulig.
 

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,3 vægt-%
Maks. vandabsorption 0,5 vægt-%
Tabel 06: Fugtoptagelse
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelse i iglidur® C500-lejer udgør omkring 0,3 vægt-% under normale klimaforhold. Mætningsgrænse i vand er ligeledes under 0.5%.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® C500
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® C500-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er designet til prespasning i en blok med H7 tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance.