Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® D
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,40
Farve
grøn farve
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,3
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
1,1
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,08 - 0,26
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,27
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
2.000
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
72
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
70
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
23
Shore D-hårdhed
78
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+90
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+110
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-50
termisk ledningsevne
W/m x K
0,25
ASTM C 177
termisk udvidelseskoefficient (ved 23°C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1014
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® D glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Da iglidur® D blev udviklet som glidelejemateriale, stod en meget lav pris øverst i kravprofilen. Desuden skulle der opnås lave friktionskoefficienter i tør drift, især ved høje hastigheder. Det silikoneholdige materiale opnår også fremragende lave friktionsværdier i tør drift og kører stort set stick-slip-frit.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (23 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Det kan ikke bruges til at drage konklusioner om tribologi. Trykstyrken for iglidur® D glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram. 02 illustrerer dette forhold.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
iglidur® D lejer blev hovedsageligt udviklet til lave radiale belastninger. diagram.03 viser den elastiske deformation af iglidur® D under radial belastning. Under det maksimale anbefalede overfladetryk på 23 MPa er deformationen ca. 3%. Plastisk deformation kan ignoreres op til denne værdi. Den afhænger dog også af påvirkningens varighed.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion og slitage
Friktionskoefficienten falder på samme måde som slidstyrken på den belastning, der skal bæres. Friktionskoefficienten når sit optimale niveau i Ra-området mellem 0,4 og 0,6 μm.

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = friktionskoefficient μ
Y = belastning [MPa]
iglidur® D
Tør
Fedt
olie
vand
Friktionskoefficient µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slid, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Akslens materialer
Diagram 06 og 07 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer, som blev udført med glidelejer fra iglidur® D.
Hvis dit ønskede akselmateriale ikke findes på denne liste, bedes du kontakte os.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h