iglidur® F - Materialedata

Graf med logaritmisk X-Y-kurve: værdierne falder fra 100 til 0,1.
Graf med logaritmisk X-Y-kurve: værdierne falder fra 100 til 0,1.
Graf med faldende kurve: værdien falder fra cirka 100 ved X=20 til cirka 52 ved X=150.
Diagram med to stigende linjer: +60 °C stiger langt mere end +23 °C.
Diagram med X- og Y-akse og en kurve, der først falder og derefter stiger til cirka 0,51.
Kurve i en graf med X- og Y-akse, der falder og flader ud ved større X-værdier.
Søjlediagram med værdierne A til G; A er højest, og de øvrige søjler er klart lavere.
Søjlediagram med fire kategorier fra A til D og to dataserier; magenta er altid højere end blå.
Diagram med en stigende kurve i et koordinatsystem med X og Y.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning