iglidur® H - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® H Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,71
Farve Grå
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,1 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 0,3
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,07 - 0,2
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 1,37

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 12.500 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 175 DIN 53452
Trykstyrke MPa 81
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 90
Shore D-hårdhed 87 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +200
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +240
Laveste anvendelsestemperatur °C -40
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektriske egenskaber1)
Specifik fremadrettet modstand Ωcm < 105 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω < 102 DIN 53482
1) uden yderligere belastning: ingen glidende bevægelse; afspænding ikke udelukket
Tabel 01: Materialedata

pv-værdier H
 
 
Figur 01: Tilladte PV-værdier til iglidur®{SBA}-lejer med 1 mm vægtykkelse ved tør drift op mod en stålaksel, ved 20 °C, monteret i et stålhus.
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]

 
iglidur® H er et fiberforstærket termoplastmateriale, der især er udviklet til anvendelser ved høj luftfugtighed eller under vand. Lejer af iglidur® H kan bruges helt uden of smøring: ved anvendelse i vådt område fungerer de omgivende medier som ekstra smøremiddel.

Figur 02: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (90 MPa till +20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Indlæs [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [m/s]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. iglidur® H-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® H ved radial belastning. Ved det maksimalt anbefalede fladetryk på 90 MPa er deformering cirka 2,5%.

Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1 0,7 3
Kortvarig 1,5 1,1 4
Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

Den maksimalt tilladte overfladehastighed afhænger af, om temperaturen på lejestedet stiger kraftigt eller ej. iglidur® H er egnet til tør drift med en maksimal overfladehastighed på henholdsvis 1 m/s (roterende) og 4 m/s (linear). Lineare bevægelser muliggør højere overfladehastigheder, da et stort område af akslen bidrager til kølingen.

iglidur® H driftstemperatur
Laveste - 40 °C
Højeste, langtids + 200 °C
Højeste, korttids + 240 °C
Er desuden fastgjort aksialt + 120 °C
Tabel 03: Temperaturgrænser for iglidur® H

Temperaturer

iglidur® H-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Temperaturerne i lejesystemet påvirker også lejernes slitage. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +120 °C.

Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Friktionskoefficienten ændrer sig ligesom slidstyrken ved stigende belastning.
Interessant nok er friktionskoefficienten µ lidt lavere ved forøget overfladehastighed og konstant belastning (se Figurer. 04 and 05)
iglidur® H Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,07 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® G mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Fig. 06 og 07 viser testresultaterne med forskellige akselmaterialer, udført med lejer af iglidur® H.
 
Lejer lavet af iglidur® H udviser tydeligvis en forskellig adfærd med forskellige akselmaterialer i roterende og vippende anvendelser. Mens Cf53- og St37-akslerne har de bedste slidkoefficienter i roterende anvendelser, er V2A-akslen - der ligger langt under ved roterende bevægelser - ud over St37, den bedst egnede til vippebevægelser. I modsætning hertil er der kun fordele ved hårdforkromede aksler med iglidur® H lejer ved meget lav belastning.
Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende Fig.07: Slitage ved vippende og roterende anvendelser med forskellige akselmaterialer, p = 2 MPa
 
Y = slitage [μm/km]
 
A = Cf53
B = hårdforkromet
C = V2A
D = St37
 
blå = roterende
lyserød = oscillerende

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer + to 0
Stærke syrer + til -
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur®-lejer H


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand < 105 Ωcm
Overflademodstand < 102 Ω
iglidur® H lejer er elektrisk isolerende.

Kemisk resistens

iglidur® H lejer har høj modstandsdygtighed mod kemikalier. Derfor kan selv aggressive kemikalier fungere som smøremiddel.

iglidur® H lejerne kan ikke modstå varme, oxiderende syrer.

Radioaktiv stråling

iglidur® H modstår både neutron- og gammapartikelstråling uden mærkbart tab af dets fremragende mekaniske egenskaber. iglidur® H lejer er strålingsresistente op til en radioaktiv intensitet på 2 x 10² Gy.

UV-bestandig

iglidur® H lejer er kun betinget resistente mod UV-stråler. Under indflydelse af vejr og vind bliver overfladerne på iglidur® H mere ru, og materialets trykstyrke falder.

Vakuum

Bemærk at til brug i vakuum bør vandelementer, også hvis det kun er en smule, blive afgasset.

Elektriske egenskaber

iglidur® H lejer er elektrisk ledende.

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,1 vægt-%
Maks. vandabsorption 0,3 vægt-%
Tabel 06: Fugtoptagelsen i iglidur® H
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelsen i iglidur® H lejer er cirka 0,1% ved normale klimatiske forhold. Mætningsgrænse i vand er 0,3%. iglidur® H opsuger ikke væske og der derfor særdeles velegnet til anvendelse i våde omgivelser.

Diameter
d1 [mm]
Aksel h9
[mm]
iglidur® H
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer for iglidur® H lejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasningen.

Monteringstolerancer

iglidur® H-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus med h7-tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)