iglidur® H2 - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® H2 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,72
Farve Brun
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,1 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 0,2
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,07 - 0,3
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,58

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 10.300 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 210 DIN 53452
Trykstyrke MPa 109
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 110
Shore D-hårdhed 88 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +200
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +240
Laveste anvendelsestemperatur °C -40
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1014 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata




Figur 01: Tilladte PV-værdier for iglidur® H370 lejer med 1 mm vægtykkelse ved tør drift mod en stålaksel, ved 20 °C, monteret i en stålblok.

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Indlæs [MPa]

I anvendelser med iglidur® H2 lejerne er de økonomiske aspekter i fokus. For første gang er det muligt at tilbyde et så højtydende leje til anvendelser i store volumener med disse teknisk fordele til så lav en pris. Temperaturer op til 200° C, tilladt fladetryk op til 110 N/mm og fremragende kemisk resistens. iglidur® H2 lejer er selvsmørende og egnet til alle bevægelser.

Figur 02: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (110 MPa till +20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Indlæs [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [m/s]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. Ved stigende temperaturer falder iglidur® H2 lejernes trykstyrke dog. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® H2 ved radial belastning. Under det maksimalt anbefalet fladetryk på 110 MPa udgør deformering ved stuetemperatur mindre end 3 %. Værdierne for bøjning og trykstyrke ligger over værdierne for iglidur® H ved stuetemperatur.

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 0,9 0,6 2,5
Kortvarig 1 0,7 3
Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

I udviklingen af iglidur® H2 har omkostningsaspekter og mekanisk stabilitet været i fokus. De tilladte overfladehastigheder for dette leje er forholdsvis lave, hvilket primært muliggør anvendelse med langsomme bevægelser eller ikke-kontinuerlig drift.

iglidur® H2 driftstemperatur
Laveste - 40 °C
Højeste, langtids + 200 °C
Højeste, korttids + 240 °C
Er desuden fastgjort aksialt + 110 °C
Tabel 03: Temperaturgrænser for iglidur® H2

Temperaturer

iglidur® H2 er et meget temperaturbestandigt materiale. Den maksimalt tilladte kortidstemperatur er +240 ° C, og det gør det muligt at anvende iglidur® H2-lejer f.eks. til en male-tørreproces uden yderligere belastning. iglidur® H2-glidelejernes trykstyrke falder mere markant end det er tilfældet for iglidur® H, når temperaturerne stiger. Temperaturerne i lejesystemet påvirker også lejernes slitage. Slitagen øges med stigende temperaturer. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +110 °C.

Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Figurerne 04 til 06 viser, hvordan friktionskoefficienten for iglidur® H2 lejer ændres med forskellige overfladehastigheder, belastninger and overfladefinish.
iglidur® H2 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,07 - 0,30 0,09 0,04 0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® H2 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Vedrørende slidstyrke af kombinationer med iglidur® H2 skal der igen gøres opmærksom på, at dette leje blev udviklet med høj mekanisk stabilitet for øje. Slidstyrke opnår dog ikke med nogen af leje/akselkombinationerne værdier, der svarer til værdierne for iglidur® H370 med den tilsvarende aksel.
 
Når iglidur® H2-lejerne anvendes, skal de ikke kombineres med hårdforkromede aksler. Aksler af CF53 og V2A er grundlæggende bedre, som det ses i Figur 06 og 07.
Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende Figur 07: Slitage ved vippende og roterende anvendelser med forskellige akselmaterialer, p = 2 MPa
 
Y = slitage [μm/km]
 
A = Cf53
B = hårdforkromet
C = V2A
D = St37
 
blå = roterende
lyserød = oscillerende

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer + to 0
Stærke syrer + til -
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur®-lejer H2


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand > 1015 Ωcm
Overflademodstand > 1014 Ω

Kemisk resistens

iglidur® H2 lejer har høj modstandsdygtighed mod kemikalier. De er modstandsdygtige over for de fleste smøremidler. iglidur® H2 påvirkes ikke at de fleste svage organiske og uorganiske syrer.

Radioaktiv stråling

iglidur® H2 modstår både neutron- og gammapartikelstråling uden mærkbart tab af dets fremragende mekaniske egenskaber. iglidur® H2 lejer er strålingsresistente op til en radioaktiv intensitet på 2 x 10² Gy.

UV-bestandig

iglidur® H2 lejer ændres under indflydelse af UV-stråler eller anden klimatisk påvirkning. Overfladerne bliver mere ru, og trykstyrken falder. Derfor bør brug af iglidur® H2 ved direkte udsættelse for klimatiske forhold testes.

Vakuum

Det beskedne vandindhold afgasser i vakuum. Brug i vakuum er mulig.

Elektriske egenskaber

iglidur® H2-lejer er elektrisk isolerende.
 

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,1 vægt-%
Maks. vandabsorption 0,2 vægt-%
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelsen i iglidur® H4 lejer er cirka 0,1 % ved normale klimatiske forhold. Mætningsgrænse i vand er 0,2%. iglidur® H2 er derfor det ideelle materiale til våde områder.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® H2
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® H2 lejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum H9).

Lejerne er designet til prespasning i en blok med H7 tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance.

Leveringsprogram

iglidur® H2-lejerne er fremstillet i overensstemmelse med ordrespecifikationerne. Kontakt os om anvendelser med et stort antal lejer af iglidur® H2 som alternativ til iglidur® H og H370.