iglidur® H4 - Materialedata

  1. Uden ekstra belastning; ingen glidende bevægelse; afslapning ikke udelukket
Graf med logaritmiske akser og faldende kurve fra cirka 60 til 0,8.
Graf med logaritmiske akser og faldende kurve fra cirka 60 til 0,8.
Diagram med en faldende kurve på X- og Y-aksen.
Graf med to stigende linjer for +23 °C og +60 °C; den røde linje stiger mest.
Graf med en næsten konstant linje omkring 0,2 over X-aksen.
Diagram med X- og Y-akse: Kurven falder først kraftigt og ligger derefter næsten konstant på et lavt niveau.
Søjlediagram med værdier for A til G på X- og Y-aksen.
Diagram med to stigende kurver A og B på X- og Y-aksen; A stiger tidligere og stejlere.
Graf med en stigende kurve på X- og Y-aksen, som når ca. 0,10 ved 0,20.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning